text.skipToContent text.skipToNavigation

CTX6C08BJYZZUN

Centrix® WDM Kassette  Centrix® WDM Kassette

Typische Lieferzeit: 28 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Betrieb -40 °C  bis  70 °C   
Design - Kupplung
Kupplungstyp SC APC
Abmessungen
Höhe 13 mm
Breite 31,8 mm
Tiefe 29,8 mm
Gewicht 1 kg
Bestellinformationen
Stück pro Liefereinheit 1/1