CTXA908BJYZZUN
Centrix® WDM Kassette Centrix® WDM Kassette
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Umgebungsbedingungen
| Temperaturbereich, Betrieb | -40 °C bis 70 °C |
Design - Kupplung
| Kupplungstyp | LC UPC |
Abmessungen
| Höhe | 13 mm |
| Breite | 31,8 mm |
| Tiefe | 29,8 mm |
| Gewicht | 1 kg |
Bestellinformationen
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |