text.skipToContent text.skipToNavigation

CTXB308BJYZZUN

Centrix® WDM Kassette  Centrix® WDM Kassette

Typische Lieferzeit: 14 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Betrieb -40 °C  bis  70 °C   
Design - Kupplung
Kupplungstyp LC APC duplex
Abmessungen
Höhe 13 mm
Breite 311,15 mm
Tiefe 298,45 mm
Gewicht 1 kg
Bestellinformationen
Stück pro Liefereinheit 1/1