CTXCE1B3B30004-01X
Centrix® WDM Kassette 1x 2:1 Coexistence Element GPON/NG-PON, LC/APC
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Umgebungsbedingungen
| Temperaturbereich, Betrieb | -40 °C bis 70 °C |
Design - Kupplung
| Kupplungstyp | LC APC duplex |
Abmessungen
| Höhe | 13 mm |
| Breite | 311,15 mm |
| Tiefe | 298,45 mm |
| Gewicht | 1 kg |
Bestellinformationen
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |