text.skipToContent text.skipToNavigation

CTXCE1B3B30004-12X

Centrix® WDM Kassette  12x 2:1 Coexistence Element GPON/NG-PON, LC/APC

Comuníquese con el distribuidor local para conocer el plazo de entrega
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, funcionamiento -40 °C  a  70 °C    (-40 °F  a  158 °F    )
Diseño - Adaptador
Tipo de adaptador LC APC Dúplex
Dimensiones
Altura 13 mm
Ancho 311,15 mm
Profundidad 298,45 mm
Peso 1 kg
Informaciones del pedido
Unidades por entrega 1/1