EDGE-EMOD-STRN
EDGE™ Zugentlastungsklammer EMOD, 1U
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | EDGE-EMOD-STRN |
| Marke | EDGE |
| Produkttyp | Zubehör |
| Montageart | Schrankmontage |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Design
| Gehäusetyp | EDGE |
| Farbe | Schwarz |
Design - Kupplung
| Kupplungsgehäusefarbe | Schwarz |
Abmessungen
| Höhe | 445 mm |
Bestellinformationen
| Höheneinheit | 1 HE |
| Packungsinhalt | EDGE™ Fixed 1U module bracket strain relief accessory |
| Versandgewicht | 1,2 kg |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |