EDGE8-02U-TRAY
EDGE8® Anschlusskomponenten Zubehör EDGE8® Set Modulträger, 12 Stück für den Einbau in 2 HE, Beschriftung 01 bis 06
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | EDGE8-02U-TRAY |
| Marke | EDGE8® |
| Produkttyp | Zubehör |
| Anwendung | Rechenzentren |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Design
| Gehäusetyp | Zubehör |
Abmessungen
| Höhe | 10 mm |
| Breite | 432 cm |
Bestellinformationen
| Packungsinhalt | Housing tray packs, fits into EDGE or EDGE8 housings 12 trays two sets of 1-6 labeled trays |
| Versandgewicht | 0,6 kg |
| Verpackungshöhe | 64 mm |
| Verpackungsbreite | 489 mm |
| Verpackungstiefe | 343 mm |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |