Evolv® Terminal Abdeckung
Die speziell geschützte Pushlok® Steckverbindertechnologie ist die entscheidende Komponente, die kleinere Terminals als je zuvor für FTTX-Netzwerke ermöglicht. Entworfen für die Verwendung in nahezu jeder Zugangsnetzwerkumgebung. Das Terminal ist klein genug, um in bestehenden Handschächten oder Sockeln platziert zu werden, wenn der Platzverbrauch kritisch ist, wie an Geb-äudefassaden oder in Antennen-Netzwerken (Mast- oder Strangmontage). Verbesserte Ästhetik für bessere Akzeptanz beim Endverbraucher bei Fassadeneinsatzbereichen.Für zusätzliche Sicherheit und den Schutz des Terminals sind zwei Evolv™ HC Abdeckungen erhältlich: eine für 2 und 4 Anschlüsse und eine für 6 und 8 Anschlüsse.