Evolv® Terminal Abdeckung
Die speziell geschützte Pushlok® Steckverbindertechnologie ist die entscheidende Komponente, die kleinere Terminals für Glasfasernetzwerke ermöglicht. Entworfen für die Verwendung in nahezu jeder Anwendung im Zugangsnetz. Das Terminal ist klein genug, um in bestehenden Handschächten oder Sockeln platziert zu werden, gerade wenn diese bereits sehr voll sind, sowie an Gebäudefassaden oder in der oberirdischen Verkabelung (Mast- oder Stahlseilmontage). Die verbesserte Ästhetik sorgt für eine bessere Akzeptanz beim Endkunden im Falle der Befestigung an Hauswänden- bzw. Fassaden.
Für zusätzliche Sicherheit und als mechanischer Schutz sind insgesamt vier Evolv Abdeckungen erhältlich, zwei für 1-reihige und zwei für 2-reihige Terminals.Products
| Product Number | Product Name | |
|---|---|---|
| EHC-CVR-A4-GRAY | Evolv® Terminal Abdeckung, Terminals mit 2 und 4 Anschlüssen | |
| EHC-CVR-A8-GRAY | Evolv® Terminal Abdeckung, Terminals mit 6 und 8 Anschlüssen | |
| EHC-CVR-B4-GRAY | Evolv® Terminal Abdeckung, kompatibel mit 2-reihigen Terminals mit 6 und 8 Anschlüssen | |
| EHC-CVR-B8-GRAY | Evolv® Terminal Abdeckung, Kompatibel mit 2-reihigen Terminals mit 12 und 16 Anschlüssen | |
| EHC-CVR-AT-GRAY | Evolv® Abdeckung für 12 Port Terminal |