RBC-02P
PCH Befestigungswinkel für CCHE Verteilerfelder für bis zu 2 CCHE Verteilerfelder
Spécifications générales
Référence du produit | RBC-02P |
Montageart | Schrankmontage mit 0 HE |
Normen
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Design
Kupplungstyp, Master Level | MTP®/MPO |
Panelanzahl pro Gehäuse | 2 |
Farbe | Schwarz |
Verteilerfeld- / Modultyp | CCH |
Faserkapazität | 48 |
Design - Kupplung
Kupplungsgehäusefarbe | Schwarz |
Abmessungen
Höhe | 165 cm |
Breite | 7,3 mm |
Gewicht | 0,5 kg |
Bestellinformationen
Packungsinhalt | RBC Bracket and two mounting screws, #10-32 X .50-in |
Versandgewicht | 1,2 kg |
Stück pro Liefereinheit | 1/1 |