EDGE-BRP-01U-DB
Verteilerrahmen-Zubehör EDGE ™ Blindplatte, 1 HE, schwarz
Das könnte Sie auch interessieren
Produktnummer
PR2ADJAA1NNNNNNN0PFWF
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer | EDGE-BRP-01U-DB |
Produkttyp | Gestelle & Kabelverteiler |
Zugangsart | Frontzugang |
Montageart | Schrankmontage |
Anwendung | Rechenzentren, DAS (WLAN), LAN, Unternehmensnetzwerke |
Normen
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Abmessungen
Höhe | 44 mm |
Gewicht | 0,2 kg |
Bestellinformationen
Packungsinhalt | Blank rack panel, Installation Guide |
Versandgewicht | 0,7 kg |
Stück pro Liefereinheit | 1/1 |