text.skipToContent text.skipToNavigation

CLR-TRK-CVR-QUAD

Zubehör für Clear Track  Abdeckung für QUAD 4-fach Miniturkabelkanal 200 Stück à 1 m Länge

Typische Lieferzeit: 28 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Bestellinformationen
Stück pro Liefereinheit 1/1

Gelistet OFC-LS und CSA OFC FT4-ST1; IEC 60332-3, IEC 61034 und IEC 60754-2

Erfüllt die Kriterien des Brandtest

Spezielle selbstklebende Rückseite.

Dämpfung im Gehäuse von Standard-SC-Kupplungen

Kompatibilität mit Standard-Verteiler-Panels