text.skipToContent text.skipToNavigation

CAB-FC

Zubehör für Schränke und Gestelle  Befestigungssatz um den Rahmen Seite-an-Seite oder Rücken-an-Rücken zu verbinden

Comuníquese con el distribuidor local para conocer el plazo de entrega
Especificaciones generales
Número del producto CAB-FC
Zubehörtyp Centrix
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Abmessungen
Gewicht 1 kg
Bestellinformationen
Versandgewicht 1,2 kg
Stück pro Liefereinheit 1/1