CAB-TT-TOOL
Zubehör für Schränke und Gestelle Schneidwerkzeug für Bündeladern
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | CAB-TT-TOOL |
| Produkttyp | Centrix |
| Zubehörtyp | Centrix |
| Faserkategorie | Singlemode (OS2) |
| Kabeltyp | 250 µm |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Umgebungsbedingungen
| Temperaturbereich, Betrieb | -40 °C bis 70 °C |
Design
| Steckertyp | LC |
| Portzahl | 24 |
Design - Kupplung
| Kupplungsgehäusefarbe | Blau |
| Kupplungstyp | LC Duplex |
Eigenschaften Stecker
| Polierung | UPC |
Abmessungen
| Gewicht | 0,5 kg |
Bestellinformationen
| Versandgewicht | 0,1 kg |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |