ADP-DLC0-CCARC-CLS
LWL-Kupplung Reduzierte Flanschfläche, Keramikhülse, OM4+/OM4/OM3, türkis
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | ADP-DLC0-CCARC-CLS |
| Produkttyp | LWL-Kupplungen |
| Faserkategorie | 50 µm MM (OM3/OM4/OM4+) |
| Produkttyp | LWL-Kupplungen |
| Corning Logo | Ja |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
| Zulassungen und Registrierungen | TIA/EIA-604 |
| Kompatibilität | TIA/EIA-604-10 |
Design - Kupplung
| Kupplungsgehäusefarbe | Türkis |
| Kupplungsgehäusematerial | Kunststoff |
| Kupplungsart | Standard |
| Kupplungstyp | LC Duplex |
| Kupplungshülsenmaterial | Keramik |
Bestellinformationen
| Verpackung | Großpackung |
| Stück pro Liefereinheit | 50/1 |