text.skipToContent text.skipToNavigation

ADP-DLC0-CCERF-CLS

LWL-Kupplung  Reduzierte Flanschfläche, Keramikhülse, (OM4+/OM4/OM3/OM2/OM1/OS2), orange

Typically ships in 14 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.

General Specifications
Product Number ADP-DLC0-CCERF-CLS
Produkttyp LWL-Kupplungen
Faserkategorie 62,5 µm MM (OM1) / 50 µm MM (OM2/OM3/OM4) / 9 µm SM (OS2)
Produkttyp LWL-Kupplungen
Corning Logo Ja
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Kompatibilität TIA/EIA-604-10, IEC 61754-20 (LC)
Design - Kupplung
Kupplungsgehäusefarbe Orange
Kupplungsgehäusematerial Kunststoff
Kupplungsart Standard
Kupplungstyp LC Duplex
Kupplungshülsenmaterial Keramik
Bestellinformationen
Verpackung Großpackung
Stück pro Liefereinheit 50/1