ADP-DLC0-CCGRC-CLS
LWL-Kupplung Reduzierte Flanschfläche, Keramikhülse, OS2, grün
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer | ADP-DLC0-CCGRC-CLS |
EAN-Code | 4056418186344 |
Faserkategorie | Singlemode (OS2) |
Produkttyp | LWL-Kupplungen |
Corning Logo | Ja |
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer | ADP-DLC0-CCGRC-CLS |
EAN-Code | 4056418186344 |
Montageart | Reduzierter Flansch |
Normen
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Kompatibilität | TIA/EIA-604-10 |
Design - Kupplung
Kupplungsgehäusefarbe | Grün |
Kupplungsgehäusematerial | Kunststoff |
Kupplungsart | Standard |
Kupplungstyp | LC Duplex |
Kupplungshülsenmaterial | Keramik |
Bestellinformationen
Verpackung | Großpackung |
Stück pro Liefereinheit | 50/1 |