ADP-DLC0-CCKRC-CLS
LWL-Kupplung Reduzierte Flanschfläche, Keramik-Ferrule, OM1, beige
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer | ADP-DLC0-CCKRC-CLS |
Produkttyp | LWL-Kupplungen |
Faserkategorie | 62,5 µm MM (OM1) |
Produkttyp | LWL-Kupplungen |
Corning Logo | Ja |
Normen
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Zulassungen und Registrierungen | TIA/EIA-604 |
Kompatibilität | TIA/EIA-604-10 |
Design - Kupplung
Kupplungsgehäusefarbe | Beige |
Kupplungsgehäusematerial | Kunststoff |
Kupplungsart | Standard |
Kupplungstyp | LC Duplex |
Kupplungshülsenmaterial | Keramik |
Bestellinformationen
Verpackung | Großpackung |
Stück pro Liefereinheit | 50/1 |