text.skipToContent text.skipToNavigation

ADP-DLC0-CCKRC-NLS

LWL-Kupplung  Reduzierte Flanschfläche, Keramikhülse, OM1, beige, kein Logo

Typische Lieferzeit: 14 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer ADP-DLC0-CCKRC-NLS
Produkttyp LWL-Kupplungen
Faserkategorie 62,5 µm MM (OM1)
Produkttyp LWL-Kupplungen
Corning Logo Nein
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Kompatibilität TIA/EIA-604-10
Design - Kupplung
Kupplungsgehäusefarbe Beige
Kupplungsgehäusematerial Kunststoff
Kupplungsart Standard
Kupplungstyp LC Duplex
Kupplungshülsenmaterial Keramik
Bestellinformationen
Verpackung Großpackung
Stück pro Liefereinheit 50/1