ADP-DLC0-CCKRF-NLS
LWL-Kupplung Reduzierte Flanschfläche, Keramikhülse, (OM4+/OM4/OM3/OM2/OM1/OS2), beige, kein Logo
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | ADP-DLC0-CCKRF-NLS |
| Produkttyp | LWL-Kupplungen |
| Faserkategorie | 62,5 µm MM (OM1) |
| Produkttyp | LWL-Kupplungen |
| Corning Logo | Nein |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
| Kompatibilität | TIA/EIA-604-10, IEC 61754-20 (LC) |
Design - Kupplung
| Kupplungsgehäusefarbe | Beige |
| Kupplungsgehäusematerial | Kunststoff |
| Kupplungsart | Standard |
| Kupplungstyp | LC Duplex |
| Kupplungshülsenmaterial | Keramik |
Bestellinformationen
| Verpackung | Großpackung |
| Stück pro Liefereinheit | 50/1 |