ADP-DLC0-CCSRF-CLS
LWL-Kupplung Reduzierte Flanschfläche, Kermiakhülse,(OM4+/OM4/OM3/OM2/OM1/OS2), lichtgrau
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer | ADP-DLC0-CCSRF-CLS |
EAN-Code | 4056418183312 |
Montageart | Reduzierter Flansch |
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer | ADP-DLC0-CCSRF-CLS |
EAN-Code | 4056418183312 |
Faserkategorie | 62,5 µm MM (OM1) / 50 µm MM (OM2/OM3/OM4) / 9 µm SM (OS2) |
Produkttyp | LWL-Kupplungen |
Corning Logo | Ja |
Normen
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Design - Kupplung
Kupplungsgehäusefarbe | Grau |
Kupplungsgehäusematerial | Kunststoff |
Kupplungsart | Standard |
Kupplungstyp | LC Duplex |
Kupplungshülsenmaterial | Keramik |
Bestellinformationen
Verpackung | Großpackung |
Stück pro Liefereinheit | 50/1 |