text.skipToContent text.skipToNavigation

ADP-DSCS-CCBFL-NLS

LWL-Kupplung  Volle Flanschfläche, Keramik-Ferrule, OM4+/OM4/OM3/OM2/OM1/OS2, schwarz

Typische Lieferzeit: 14 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer ADP-DSCS-CCBFL-NLS
Produkttyp LWL-Kupplungen
Faserkategorie 50 µm MM (OM2)
Produkttyp LWL-Kupplungen
Corning Logo Nein
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Zulassungen und Registrierungen TIA/EIA-604 
Design - Kupplung
Kupplungsgehäusefarbe Schwarz
Kupplungsgehäusematerial Kunststoff
Kupplungsart Hybrid
Kupplungstyp ST® compatible - SC Duplex
Kupplungshülsenmaterial Keramik
Bestellinformationen
Verpackung Großpackung
Packungsinhalt 50 adapters, ST® Compatible to SC Duplex
Stück pro Liefereinheit 50/1