text.skipToContent text.skipToNavigation

ADP-FC00-MMXSF-NLS

LWL-Kupplung  Multimode/Singlemode (OM1/OM2/OM3/OM4, OS2), silber, kein Logo

Typische Lieferzeit: 14 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer ADP-FC00-MMXSF-NLS
Faserkategorie 62,5 µm MM (OM1) / 50 µm MM (OM2/OM3/OM4) / 9 µm SM (OS2)
Produkttyp LWL-Kupplungen
Corning Logo Nein
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer ADP-FC00-MMXSF-NLS
Montageart Reduzierter Flansch 
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design - Kupplung
Kupplungsgehäusefarbe Metall
Kupplungsgehäusematerial Metall
Kupplungsart Standard
Kupplungstyp FC
Kupplungshülsenmaterial Metall
Bestellinformationen
Verpackung Großpackung
Stück pro Liefereinheit 50/1