ADP-FC00-MMXTH-NLS
LWL-Kupplung einschraub.-Gehäuse, Metallhülse, (OM1/OM2/OM3/OM4/OM4+/OS2)
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | ADP-FC00-MMXTH-NLS |
| Produkttyp | LWL-Kupplungen |
| Faserkategorie | 62,5 µm MM (OM1) / 50 µm MM (OM2/OM3/OM4) / 9 µm SM (OS2) |
| Produkttyp | LWL-Kupplungen |
| Corning Logo | Nein |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Design - Kupplung
| Kupplungsgehäusefarbe | Metall |
| Kupplungsgehäusematerial | Metall |
| Kupplungsart | Standard |
| Kupplungstyp | FC |
| Kupplungshülsenmaterial | Metall |
Bestellinformationen
| Verpackung | Großpackung |
| Stück pro Liefereinheit | 50/1 |