text.skipToContent text.skipToNavigation

ADP-KDLC-CCARF-CLX

LWL-Kupplung  Reduzierte Flanschfläche, Kermiakhülse, (OM4+/OM4/OM3/OM2/OM1/OS2), türkis

Typische Lieferzeit: 14 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer ADP-KDLC-CCARF-CLX
Produkttyp LWL-Kupplungen
Faserkategorie 62,5 µm MM (OM1) / 50 µm MM (OM2/OM3/OM4) / 9 µm SM (OS2)
Produkttyp LWL-Kupplungen
Corning Logo Ja
Kodiert (Sicherheit) Ja
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Zulassungen und Registrierungen TIA/EIA-604 
Kompatibilität TIA/EIA-604-10
Design - Kupplung
Kupplungsgehäusefarbe Türkis
Kupplungsgehäusematerial Kunststoff
Kupplungsart Kodiert - nicht kodiert
Kupplungstyp LC Duplex
Kupplungshülsenmaterial Keramik
Bestellinformationen
Verpackung Großpackung
Stück pro Liefereinheit 50/1