ADP-KDLC-CCBRF-CLX
LWL-Kupplung kodiert/nicht kodiert, Reduzierte Flanschfläche, Keramikhülse, (OM4+/OM4/OM3/OM2/OM1/OS2), schwarz
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer | ADP-KDLC-CCBRF-CLX |
Produkttyp | LWL-Kupplungen |
Faserkategorie | 62,5 µm MM (OM1) / 50 µm MM (OM2/OM3/OM4) / 9 µm SM (OS2) |
Produkttyp | LWL-Kupplungen |
Corning Logo | Ja |
Kodiert (Sicherheit) | Ja |
Normen
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Zulassungen und Registrierungen | TIA/EIA-604 |
Kompatibilität | TIA/EIA-604-10 |
Design - Kupplung
Kupplungsgehäusefarbe | Schwarz |
Kupplungsgehäusematerial | Kunststoff |
Kupplungsart | Kodiert - nicht kodiert |
Kupplungstyp | LC Duplex |
Kupplungshülsenmaterial | Keramik |
Bestellinformationen
Verpackung | Großpackung |
Stück pro Liefereinheit | 50/1 |