text.skipToContent text.skipToNavigation

ADP-MTP0-CNAFL-CLS

LWL-Kupplung  50 µm multimode (OM3), turquoise, flansch

Livraison normale en 14 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Spécifications générales
Référence du produit ADP-MTP0-CNAFL-CLS
Produkttyp LWL-Kupplungen
Faserkategorie 50 µm MM (OM3/OM4/OM4+)
Produkttyp LWL-Kupplungen
Corning Logo Ja
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Zulassungen und Registrierungen TIA/EIA-604-5, IEC 61754-7 (MPO/MTP) 
Design - Kupplung
Kupplungsgehäusefarbe Türkis
Kupplungsgehäusematerial Kunststoff
Kupplungsart Standard
Kupplungstyp MTP®/MPO
Kupplungshülsenmaterial Keine
Steckertyp MTP® (mit Pins)
Bestellinformationen
Stück pro Liefereinheit 50/1