ADP-MTP0-CNXRF-CLS
LWL-Kupplung 50 µm multimode (OM3), schwarz, reduziert flansch
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | ADP-MTP0-CNXRF-CLS |
| Produkttyp | LWL-Kupplungen |
| Faserkategorie | 50 µm MM (OM3) |
| Produkttyp | LWL-Kupplungen |
| Corning Logo | Ja |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
| Kompatibilität | TIA/EIA-604-5, IEC 61754-7 (MPO/MTP) |
Design - Kupplung
| Kupplungsgehäusefarbe | Schwarz |
| Kupplungsgehäusematerial | Kunststoff |
| Kupplungsart | Standard |
| Kupplungstyp | MTP®/MPO |
| Kupplungshülsenmaterial | Keine |
Bestellinformationen
| Stück pro Liefereinheit | 50/1 |