ADP-STSC-CCXFL-NLS
LWL-Kupplung Multimode/Singlemode (OM4/OM3/OM2/OM1/OS2) schwarz, kein Logo
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | ADP-STSC-CCXFL-NLS |
| Produkttyp | LWL-Kupplungen |
| Faserkategorie | 62,5 µm MM (OM1) / 50 µm MM (OM2/OM3/OM4) / 9 µm SM (OS2) |
| Produkttyp | LWL-Kupplungen |
| Corning Logo | Nein |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
| Kompatibilität | TIA/EIA-604-3, IEC 61754-4 (SC) |
Design - Kupplung
| Kupplungsgehäusefarbe | Metall |
| Kupplungsgehäusematerial | Metall, mit metallischem Gewinde |
| Kupplungsart | Hybrid |
| Kupplungstyp | ST® kompatibel - SC |
| Kupplungshülsenmaterial | Keramik |
Bestellinformationen
| Verpackung | Großpackung |
| Stück pro Liefereinheit | 50/1 |