text.skipToContent text.skipToNavigation

Kabelaufteiler, Aussenkabel

E-Mail

Die Aufteiladapter für den Außeneinsatz von Corning sind speziell für die Konfektionierung von Bündeladern mit 6 und 12 Fasern entwickelt worden. Diese Aufteiladapter sind die optimale Lösung für alle, die auf der Baustelle Stecker auf 250-μm-Fasern installieren wollen. Sie bieten eine äußerst kompakte, einfach zu montierende Faseraufteilung, die keine zusätzlichen Komponenten oder mehr Platz als bei der Konfektionierung von Festaderkabeln benötigt. Die Außenaufteiladapter besitzen 900-μm-Aufteiladern, die nach dem Farbschema der Fasern eingefärbt sind. Die Aufteiladapter sind für 6- oder 12-fasrige Bündeladern mit Längen von 0,6 m (25 in) oder 1,2 m (47 in) verfügbar. Diese unterschiedlichen Längen geben dem Installateur die Flexibilität, die er für die Vielzahl an Hardwaremöglichkeiten benötigt.

Faseranzahl
Aufteilerlänge

Produkte

Bestellnummer Produktdetails
FAN-OD25-06 Kabelaufteiler, Aussenkabel, 6 Faser, 635 mm Aufteiler Add to Materials List
FAN-OD25-12 Kabelaufteiler, Aussenkabel, 12 Faser, 635 mm Aufteiler Add to Materials List
FAN-OD47-06 Kabelaufteiler, Aussenkabel, 6 Faser, 1138 mm Aufteiler Add to Materials List
FAN-OD47-12 Kabelaufteiler, Aussenkabel, 12 Faser, 1138 mm Aufteiler Add to Materials List