80611127574
Hot Melt Ummantelter Stecker SC, Multimode, weiß
General Specifications
| Product Number | 80611127574 |
| Kompatibilität | 250 µm, 900 µm |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Umgebungsbedingungen
| Temperaturbereich, Lagerung | -40 °C to 85 °C |
Design - Stecker
| Steckertyp | SC |
| Gehäusematerial | Kunstharz |
| Knickschutztüllenmaterial | Kunststoff |
| Knickschutztüllenfarbe | Weiß |
| Ferrulenmaterial | Zirkoniumdioxid |
Optische Eigenschaften - Stecker
| Rückflussdämpfung, typisch | < -25 dB |