text.skipToContent text.skipToNavigation

80611127624

Hot Melt Ummantelter Stecker  ST® kompatibel, Singlemode, gelb

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer 80611127624
Kompatibilität 250 µm, 900 µm 
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Lagerung -40 °C  bis  85 °C   
Design - Stecker
Steckertyp ST® kompatibel
Gehäusematerial Kunstharz
Knickschutztüllenmaterial Kunststoff
Knickschutztüllenfarbe Gelb
Ferrulenmaterial Zirkoniumdioxid
Optische Eigenschaften - Stecker
Rückflussdämpfung, typisch < -40 dB