text.skipToContent text.skipToNavigation

80611149651

Hot Melt Ummantelter Stecker  ST® kompatibel, Multimode, 1000er Packung, weiß

Typische Lieferzeit: 5 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer 80611149651
Kompatibilität 250 µm, 900 µm 
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Lagerung -40 °C  bis  85 °C   
Design - Stecker
Steckertyp ST® kompatibel
Gehäusematerial Kunstharz
Knickschutztüllenmaterial Kunststoff
Knickschutztüllenfarbe Weiß
Ferrulenmaterial Zirkoniumdioxid