80611149669
Hot Melt Ummantelter Stecker ST® kompatibel, Singlemode, 1000er Packung, gelb
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | 80611149669 |
| Kompatibilität | 250 µm, 900 µm |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Umgebungsbedingungen
| Temperaturbereich, Lagerung | -40 °C bis 85 °C |
Design - Stecker
| Steckertyp | ST® kompatibel |
| Gehäusematerial | Kunstharz |
| Knickschutztüllenmaterial | Kunststoff |
| Knickschutztüllenfarbe | Gelb |
| Ferrulenmaterial | Zirkoniumdioxid |
Optische Eigenschaften - Stecker
| Rückflussdämpfung, typisch | < -40 dB |