text.skipToContent text.skipToNavigation

80611323793

NPC Stecker 8800  NPC Kit mit CI-01 Cleaver

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer 80611323793
Produkttyp Feldinstallierbare Stecker
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Zulassungen und Registrierungen In Übereinstimmung mit den Umgebungs- und mechanischen Anforderungen der TIA/ EIA-568-D.3,  Leistung gemäß GR-1081, Ausgabe 1 Abschnitt 4.3,  Einfügungsdämpfungsanforderungen der GR-1081-CORE, Ausgabe 1 (GR-326-CORE, Ausgabe 4); Thermischer Zyklus und thermische Alterung, die Rückflussleistung war typisch für einen Indexgel-angepassten mechanischen Spleißverbinder,  Back reflection performance was typical of an index gel-matched mechanical splice connector 
Bestellinformationen
Stück pro Liefereinheit 1/1
Feldmontage
Richtige Kabellänge vermeidet Überlängenablage
Einfaches Montagewerkzeug
Schnelle, einfache Installation
Stecker für 250/900 µm Fasern, Festadern und Kabelpigtails verfügbar
Mögliche Verbesserung der Lieferkette und des Bestandsmanagements
Werksseitig polierte Glasfaserpigtails in der Ferrule
Keine Politur oder Klebstoffe im Feld erforderlich
Keine Investition in Werkzeuge notwendig
Ermöglicht maximale Verlegegeschwindigkeit, da der Kauf von Installationswerkzeugen und Glasfaserbrechgeräten entfällt (Easy Cleaver Combos)