80611326267
NPC Stecker 8800 SC APC, Singlemode Geradbruch-Spleiß 250 µm und 900 μm mit Werkzeug 8800-APC/FS
General Specifications
| Product Number | 80611326267 |
| Produkttyp | Stecker |
| Faserkategorie | Singlemode (OS2) |
| Produkttyp | Stecker |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Umgebungsbedingungen
| Temperaturbereich, Lagerung | -40 °C to 85 °C |
Design - Stecker
| Steckertyp | SC APC |
| Gehäusefarbe | Grün |
| Knickschutztüllenfarbe | Weiß |
Optische Eigenschaften - Stecker
| Rückflussdämpfung, typisch | < -55 dB |
Feldmontage
Richtige Kabellänge vermeidet Überlängenablage
Einfaches Montagewerkzeug
Schnelle, einfache Installation
Stecker für 250/900 µm Fasern, Festadern und Kabelpigtails verfügbar
Mögliche Verbesserung der Lieferkette und des Bestandsmanagements
Werksseitig polierte Glasfaserpigtails in der Ferrule
Keine Politur oder Klebstoffe im Feld erforderlich
Keine Investition in Werkzeuge notwendig
Ermöglicht maximale Verlegegeschwindigkeit, da der Kauf von Installationswerkzeugen und Glasfaserbrechgeräten entfällt (Easy Cleaver Combos)