80611327760
NPC Stecker 8800 NPC LC, UPC, SM, 250/900 µm (60 Stück)
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | 80611327760 |
| Produkttyp | Feldinstallierbare Stecker |
| Faserkategorie | Singlemode (OS2) |
| Produkttyp | Feldinstallierbare Stecker |
| Technologie | Kein Kleben und Polieren |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
| Zulassungen und Registrierungen | In Übereinstimmung mit den Umgebungs- und mechanischen Anforderungen der TIA/ EIA-568-D.3, Leistung gemäß GR-1081, Ausgabe 1 Abschnitt 4.3, Einfügungsdämpfungsanforderungen der GR-1081-CORE, Ausgabe 1 (GR-326-CORE, Ausgabe 4); Thermischer Zyklus und thermische Alterung, die Rückflussleistung war typisch für einen Indexgel-angepassten mechanischen Spleißverbinder, Back reflection performance was typical of an index gel-matched mechanical splice connector |
Umgebungsbedingungen
| Standard-Temperaturzyklus | ≤ 0.3 dB IL, -40° to +75°C, 21 cycles |
| Temperaturbereich, Betrieb | -40 °C bis 75 °C |
| Temperaturbereich, Lagerung | -40 °C bis 85 °C |
Design - Stecker
| Steckertyp | LC |
| Gehäusefarbe | Blau |
| Ferrulenmaterial | Yttria-stabilized Zirconia |
Mechanische Eigenschaften - Stecker
| Nominaler Faseraußendurchmesser | 125 µm |
| Dauerhaltbarkeit | ≤ 0,2 dB Änderung, 500 Steckzyklen, FOTP-21 |
Optische Eigenschaften - Stecker
| Polierung | UPC |
| Einfügedämpfung, max. | 0.6 dB |
| Rückflussdämpfung, typisch | < -40 dB |
Bestellinformationen
| Packungsinhalt | 60 piece box. Minimum Order Quantity: 60 PCE |
| Stück pro Liefereinheit | 60/1 |
Feldmontage
Richtige Kabellänge vermeidet Überlängenablage
Einfaches Montagewerkzeug
Schnelle, einfache Installation
Stecker für 250/900 µm Fasern, Festadern und Kabelpigtails verfügbar
Mögliche Verbesserung der Lieferkette und des Bestandsmanagements
Werksseitig polierte Glasfaserpigtails in der Ferrule
Keine Politur oder Klebstoffe im Feld erforderlich
Keine Investition in Werkzeuge notwendig
Ermöglicht maximale Verlegegeschwindigkeit, da der Kauf von Installationswerkzeugen und Glasfaserbrechgeräten entfällt (Easy Cleaver Combos)