text.skipToContent text.skipToNavigation

80611335052

NPC Stecker 8800  SC APC, 1,6 bis 3,0 mm Mantel

Typically ships in 14 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
General Specifications
Product Number 80611335052
Produkttyp Stecker
Faserkategorie Singlemode (OS2)
Produkttyp Stecker
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Lagerung -40 °C  to  85 °C   
Design - Stecker
Steckertyp SC APC
Gehäusefarbe Grün
Knickschutztüllenfarbe Schwarz
Optische Eigenschaften - Stecker
Rückflussdämpfung, typisch < -65 dB
Feldmontage
Richtige Kabellänge vermeidet Überlängenablage
Einfaches Montagewerkzeug
Schnelle, einfache Installation
Stecker für 250/900 µm Fasern, Festadern und Kabelpigtails verfügbar
Mögliche Verbesserung der Lieferkette und des Bestandsmanagements
Werksseitig polierte Glasfaserpigtails in der Ferrule
Keine Politur oder Klebstoffe im Feld erforderlich
Keine Investition in Werkzeuge notwendig
Ermöglicht maximale Verlegegeschwindigkeit, da der Kauf von Installationswerkzeugen und Glasfaserbrechgeräten entfällt (Easy Cleaver Combos)