text.skipToContent text.skipToNavigation

80611398290

NPC Stecker 8800  NPC SC, OM3/4, 250/900 µm (60 Stück)

通用规范
产品编码 80611398290
Produkttyp Feldinstallierbare Stecker
Faserkategorie 50 µm MM (OM3/OM4)
Produkttyp Feldinstallierbare Stecker
Technologie Kein Kleben und Polieren
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Zulassungen und Registrierungen In Übereinstimmung mit den Umgebungs- und mechanischen Anforderungen der TIA/ EIA-568-D.3,  Leistung gemäß GR-1081, Ausgabe 1 Abschnitt 4.3,  Einfügungsdämpfungsanforderungen der GR-1081-CORE, Ausgabe 1 (GR-326-CORE, Ausgabe 4); Thermischer Zyklus und thermische Alterung, die Rückflussleistung war typisch für einen Indexgel-angepassten mechanischen Spleißverbinder,  Back reflection performance was typical of an index gel-matched mechanical splice connector 
Umgebungsbedingungen
Standard-Temperaturzyklus ≤ 0.2 dB IL, -10° to +60°C, 21 cycles
Temperaturbereich, Betrieb -10 °C  -  60 °C   
Temperaturbereich, Lagerung -40 °C  -  85 °C   
Design - Stecker
Steckertyp SC
Gehäusefarbe Türkis
Ferrulenmaterial Yttria-stabilized Zirconia
Mechanische Eigenschaften - Stecker
Nominaler Faseraußendurchmesser 125 µm
Dauerhaltbarkeit ≤ 0,2 dB Änderung, 500 Steckzyklen, FOTP-21
Optische Eigenschaften - Stecker
Polierung UPC
Einfügedämpfung, max. 0.75 dB
Rückflussdämpfung, typisch < -30 dB
Bestellinformationen
Packungsinhalt 60 piece box. Minimum Order Quantity: 60 PCE
Stück pro Liefereinheit 60/1
Feldmontage
Richtige Kabellänge vermeidet Überlängenablage
Einfaches Montagewerkzeug
Schnelle, einfache Installation
Stecker für 250/900 µm Fasern, Festadern und Kabelpigtails verfügbar
Mögliche Verbesserung der Lieferkette und des Bestandsmanagements
Werksseitig polierte Glasfaserpigtails in der Ferrule
Keine Politur oder Klebstoffe im Feld erforderlich
Keine Investition in Werkzeuge notwendig
Ermöglicht maximale Verlegegeschwindigkeit, da der Kauf von Installationswerkzeugen und Glasfaserbrechgeräten entfällt (Easy Cleaver Combos)