text.skipToContent text.skipToNavigation

NPCP-SC-OM2-120-C

NPC Stecker 8800  SC, OM2, 250/900 µm (120 Stück)

Envia normalmente em 7 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Especificações gerais
Número do produto NPCP-SC-OM2-120-C
Produkttyp Feldinstallierbare Stecker
Faserkategorie 50 µm MM (OM2)
Technologie Kein Kleben und Polieren
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Zulassungen und Registrierungen In Übereinstimmung mit den Umgebungs- und mechanischen Anforderungen der TIA/ EIA-568-D.3,  Leistung gemäß GR-1081, Ausgabe 1 Abschnitt 4.3,  Einfügungsdämpfungsanforderungen der GR-1081-CORE, Ausgabe 1 (GR-326-CORE, Ausgabe 4); Thermischer Zyklus und thermische Alterung, die Rückflussleistung war typisch für einen Indexgel-angepassten mechanischen Spleißverbinder,  Back reflection performance was typical of an index gel-matched mechanical splice connector 
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Betrieb -10 °C  para  60 °C   
Temperaturbereich, Lagerung -40 °C  para  85 °C   
Design - Stecker
Steckertyp SC
Gehäusefarbe Schwarz
Ferrulenmaterial Yttria-stabilized Zirconia
Mechanische Eigenschaften - Stecker
Nominaler Faseraußendurchmesser 125 µm
Dauerhaltbarkeit ≤ 0,2 dB Änderung, 500 Steckzyklen, FOTP-21
Optische Eigenschaften - Stecker
Polierung APC
Einfügedämpfung, max. 0,5 dB
Rückflussdämpfung, typisch < -30 dB
Abmessungen
Gewicht 76 g
Bestellinformationen
Packungsinhalt 120 piece box (6 connectors packaged in plastic thermoformed containers, 20 containers per box). One maintenance-free EasyCleaver. One semi-tight buffer clamp. Minimum Order Quantity: 120 PCE
Versandgewicht 886 g
Stück pro Liefereinheit 120/1
Feldmontage
Richtige Kabellänge vermeidet Überlängenablage
Einfaches Montagewerkzeug
Schnelle, einfache Installation
Stecker für 250/900 µm Fasern, Festadern und Kabelpigtails verfügbar
Mögliche Verbesserung der Lieferkette und des Bestandsmanagements
Werksseitig polierte Glasfaserpigtails in der Ferrule
Keine Politur oder Klebstoffe im Feld erforderlich
Keine Investition in Werkzeuge notwendig
Ermöglicht maximale Verlegegeschwindigkeit, da der Kauf von Installationswerkzeugen und Glasfaserbrechgeräten entfällt (Easy Cleaver Combos)