text.skipToContent text.skipToNavigation

NPCP-SC-OM2-48

NPC Stecker 8800  SC, OM2, 250/900 µm

Normalmente se envía en 7 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto NPCP-SC-OM2-48
Produkttyp Feldinstallierbare Stecker
Faserkategorie 50 µm MM (OM2)
Technologie Kein Kleben und Polieren
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Zulassungen und Registrierungen In Übereinstimmung mit den Umgebungs- und mechanischen Anforderungen der TIA/ EIA-568-D.3,  Leistung gemäß GR-1081, Ausgabe 1 Abschnitt 4.3,  Einfügungsdämpfungsanforderungen der GR-1081-CORE, Ausgabe 1 (GR-326-CORE, Ausgabe 4); Thermischer Zyklus und thermische Alterung, die Rückflussleistung war typisch für einen Indexgel-angepassten mechanischen Spleißverbinder,  Back reflection performance was typical of an index gel-matched mechanical splice connector 
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Betrieb -10 °C  a  60 °C   
Temperaturbereich, Lagerung -40 °C  a  85 °C   
Design - Stecker
Steckertyp SC
Gehäusefarbe Schwarz
Ferrulenmaterial Yttria-stabilized Zirconia
Mechanische Eigenschaften - Stecker
Nominaler Faseraußendurchmesser 125 µm
Dauerhaltbarkeit ≤ 0,2 dB Änderung, 500 Steckzyklen, FOTP-21
Optische Eigenschaften - Stecker
Polierung UPC
Einfügedämpfung, max. 0,5 dB
Rückflussdämpfung, typisch < -30 dB
Abmessungen
Gewicht 33 g
Bestellinformationen
Packungsinhalt 48 piece box (6 connectors packaged in plastic thermoformed containers, 8 containers per box). Minimum Order Quantity: 48 PCE
Versandgewicht 385 g
Stück pro Liefereinheit 48/1
Field Termination
Right cable length with no cable slack to store
Simple Assembly Tool
Fast, easy installation
250/900 µm connectors and jacketed connectors available
Potentially improve supply chain and inventory management
Factory-Polished fiber stub in ferrule
No on-site polish or adhesives required
No Tool Investment
Enables maximum deployment speed by eliminating the purchase of installation tools and fiber cleavers (Easy Cleaver Combos)