text.skipToContent text.skipToNavigation

XF500003223

NPC Stecker 8800  NPC Stecker 8800

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer XF500003223
Produkttyp Stecker
Faserkategorie Singlemode (OS2)
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Betrieb -40 °C  bis  75 °C   
Temperaturbereich, Lagerung -40 °C  bis  85 °C   
Design - Stecker
Steckertyp SC
Gehäusefarbe Blau
Optische Eigenschaften - Stecker
Polierung UPC
Einfügedämpfung, max. 0.6 dB
Rückflussdämpfung, typisch < -40 dB
Bestellinformationen
Stück pro Liefereinheit 100/1
Feldmontage
Richtige Kabellänge vermeidet Überlängenablage
Einfaches Montagewerkzeug
Schnelle, einfache Installation
Stecker für 250/900 µm Fasern, Festadern und Kabelpigtails verfügbar
Mögliche Verbesserung der Lieferkette und des Bestandsmanagements
Werksseitig polierte Glasfaserpigtails in der Ferrule
Keine Politur oder Klebstoffe im Feld erforderlich
Keine Investition in Werkzeuge notwendig
Ermöglicht maximale Verlegegeschwindigkeit, da der Kauf von Installationswerkzeugen und Glasfaserbrechgeräten entfällt (Easy Cleaver Combos)