NPC Stecker 8800
Der No Polish Connector (NPC) ermöglicht eine schnelle Installation vor Ort von knickfesten, 1,6 bis 3 mm dicken Kabeln mit knickunempfindlichen Singlemode-Fasern. Die SC/PC- und SC/APC-kompatiblen Steckverbinder bestehen aus einer werkseitig polierten Ferrule und einem mechanischen Spleiß, der ohne Installationswerkzeug installiert wird. Eine aufgeschraubte Manschette hält die Aramidfaser in den Gewinden fest und klemmt den Kabelmantel durch Zusammendrücken des Mantelhalters. Beide Stecker verwenden Standard-Flachspleiße für den Spleiß. Systemintegratoren und Installateure von Kommunikationsunternehmen und privaten Netzwerken werden feststellen, dass dieser Stecker der einfachste Weg ist, um Abschlüsse vor Ort zu machen, die das Kabelmanagement innerhalb von Gebäuden oder in Außenanlagen verbessern.
Produkte
| Produktnummer | Produktname | |
|---|---|---|
| 80611326226 | NPC Stecker 8800, SC, Singlemode PLUG 900 µm und 250 μm 8800 | |
| 80611326267 | NPC Stecker 8800 SC APC, Singlemode Geradbruch-Spleiß 250 µm und 900 μm mit Werkzeug 8800-APC/FS | |
| 80611326275 | NPC Stecker 8800 SC APC, Singlemode Schrägbruch-Spleiß 250 µm und 900 µm | |
| 80611330186 | NPC Stecker 8800 SC APC, 8801-APC/FS für FRP Kabel | |
| 80611335052 | NPC Stecker 8800 SC APC, 1,6 bis 3,0 mm Mantel | |
| XF500003223 | NPC Stecker 8800 | |
| 80611335078 | No Polish Connector, NPC Stecker 8800, NPC SC, UPC, SM, 250/900 µm (60 Stück) | |
| 80611398399 | No Polish Connector, NPC Stecker 8800, NPC LC, UPC, SM, 250/900 µm (60 Stück) | |
| 80611327760 | No Polish Connector, NPC Stecker 8800, NPC LC, UPC, SM, 250/900 µm (60 Stück) | |
| 80611327745 | No Polish Connector, NPC LC UPC/OM4/250/900 (60 Stück) | |
| 80611398415 | No Polish Connector, mit Mantel versehenes NPC LC OM4 für Durchmesser von 1,6 mm bis 2,0 mm (60 Stück) | |
| 80611398290 | No Polish Connector, NPC Stecker 8800, NPC SC, OM3/4, 250/900 µm (60 Stück) | |
| 80611326242 | No Polish Connector, NPC Stecker 8800, NPC SC, OM3/4, 250/900 µm (60 Stück) | |
| 80611327786 | No Polish Connector, NPC Stecker 8800, NPC LC, APC, SM, 250/900 µm (60 Stück) | |
| XF500005509 | NPC Stecker 8800 |