text.skipToContent text.skipToNavigation

95-000-50-Z

UniCam® Stecker  62,5 µm multimode (OM1)

Entre em contato com o distribuidor local para obter os prazos de entrega
Especificações gerais
Número do produto 95-000-50-Z
Produkttyp Feldinstallierbare Stecker
Faserkategorie 62,5 µm MM (OM1)
Corning Logo Ja
Kodiert (Sicherheit) Nein
Technologie Kein Kleben und Polieren
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Betrieb 0 °C  para  60 °C   
Design - Stecker
Steckertyp ST® kompatibel
Gehäusefarbe Bernstein
Knickschutztüllenfarbe Beige
Ferrulenmaterial Keramik
Mechanische Eigenschaften - Stecker
Nominaler Faseraußendurchmesser 125 µm
Zugkraft für ummanteltes Kabel 50 N
Dauerhaltbarkeit ≤ 0,2 dB Änderung, 500 Steckzyklen, FOTP-21
Zugkraft 900 µm Kabel 4,9 N (1,1 lb), Veränderung ≤ 0,2 dB, FOTP-6
Optische Eigenschaften - Stecker
Einfügedämpfung, max. 0,5 dB
Rückflussdämpfung ≤ -26 dB
Bestellinformationen
Verpackung Großpackung
Packungsinhalt 25 connectors, 25 boots (900 µm)
Stück pro Liefereinheit 25/1