text.skipToContent text.skipToNavigation

95-000-KV-Z

UniCam® Stecker  Violett

Envia normalmente em 7 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.
Especificações gerais
Número do produto 95-000-KV-Z
Produkttyp Feldinstallierbare Stecker
Faserkategorie 62,5 µm MM (OM1)
Corning Logo Ja
Kodiert (Sicherheit) Ja
Tecnologia Sem epóxi/sem polimento
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Aprovações e listas Aprovado na EIA/TIA 568-B.3 
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Betrieb -40 °C  para  75 °C   
Design - Stecker
Steckertyp LC
Gehäusefarbe Violett
Knickschutztüllenfarbe Violett
Ferrulenmaterial Keramik
Mechanische Eigenschaften - Stecker
Nominaler Faseraußendurchmesser 125 µm
Zugkraft für ummanteltes Kabel 50 N
Dauerhaltbarkeit ≤ 0,2 dB Änderung, 500 Steckzyklen, FOTP-21
Zugkraft 900 µm Kabel 4,9 N (1,1 lb), Veränderung ≤ 0,2 dB, FOTP-6
Optische Eigenschaften - Stecker
Einfügedämpfung, max. 0,5 dB
Rückflussdämpfung ≤ -26 dB
Informações de pedido
Método de embalagem Pacote organizador
Conteúdo da Embalagem 25 keyed connectors, 25 triggers, 25 boots (900 μm)
Unidades por entrega 1/1