text.skipToContent text.skipToNavigation

95-050-40-Z

UniCam® Stecker  Großpackung, 50 µm multimode (OM2)

Contact Distributor for Lead Time
General Specifications
Product Number 95-050-40-Z
Produkttyp Feldinstallierbare Stecker
Faserkategorie 50 µm MM (OM2)
Corning Logo Ja
Kodiert (Sicherheit) Nein
技术 无胶水无研磨
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
认证和产品 通过 EIA/TIA 568-B.3 
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Betrieb -40 °C  to  75 °C   
Design - Stecker
Steckertyp SC
Gehäusefarbe Schwarz
Knickschutztüllenfarbe Schwarz
Ferrulenmaterial Keramik
Mechanische Eigenschaften - Stecker
Nominaler Faseraußendurchmesser 125 µm
Zugkraft für ummanteltes Kabel 50 N
Dauerhaltbarkeit ≤ 0,2 dB Änderung, 500 Steckzyklen, FOTP-21
Zugkraft 900 µm Kabel 4,9 N (1,1 lb), Veränderung ≤ 0,2 dB, FOTP-6
Optische Eigenschaften - Stecker
Einfügedämpfung, max. 0.75 dB
Rückflussdämpfung ≤ -26 dB
订购信息
包装方法 管理器包
包装内容物 25 connectors, 25 shrouds, 25 boots (900 µm)
每次交付的单元数 25/1