95-050-51-X-Z
UniCam® Stecker 50 µm multimode (OM3/OM4 compatible)
General Specifications
| Product Number | 95-050-51-X-Z |
| Produkttyp | Feldinstallierbare Stecker |
| Faserkategorie | 50 µm MM (OM3/OM4) |
| Corning Logo | Ja |
| Codificado (segurança) | Não |
| Technology | No-Epoxy/No-Polish |
Standards
| RoHS | Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU |
Umgebungsbedingungen
| Temperaturbereich, Betrieb | 0 °C to 60 °C |
Design - Stecker
| Steckertyp | ST® kompatibel |
| Gehäusefarbe | Bernstein |
| Knickschutztüllenfarbe | Türkis |
| Ferrulenmaterial | Keramik |
Mechanische Eigenschaften - Stecker
| Nominaler Faseraußendurchmesser | 125 µm |
| Zugkraft für ummanteltes Kabel | 50 N |
| Dauerhaltbarkeit | ≤ 0,2 dB Änderung, 500 Steckzyklen, FOTP-21 |
| Zugkraft 900 µm Kabel | 4,9 N (1,1 lb), Veränderung ≤ 0,2 dB, FOTP-6 |
Optische Eigenschaften - Stecker
| Einfügedämpfung, max. | 0,5 dB |
| Rückflussdämpfung | ≤ -26 dB |
Ordering Information
| Packaging Method | Organizer Pack |
| Package Contents | 25 connectors, 25 boots (900 µm) |
| Units per Delivery | 25/1 |