95-050-99-X-Z
UniCam® Stecker Großpackung, 50 µm multimode (OM3/OM4 compatible)
General Specifications
| Product Number | 95-050-99-X-Z |
| Produkttyp | Feldinstallierbare Stecker |
| Faserkategorie | 50 µm MM (OM3/OM4) |
| Corning Logo | Ja |
| Kodiert (Sicherheit) | Nein |
| Technologie | Kein Kleben und Polieren |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Umgebungsbedingungen
| Temperaturbereich, Betrieb | -40 °C to 75 °C |
Design - Stecker
| Steckertyp | LC |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Knickschutztüllenfarbe | Türkis |
| Ferrulenmaterial | Keramik |
Mechanische Eigenschaften - Stecker
| Nominaler Faseraußendurchmesser | 125 µm |
| Zugkraft für ummanteltes Kabel | 50 N |
| Dauerhaltbarkeit | ≤ 0,2 dB Änderung, 500 Steckzyklen, FOTP-21 |
| Zugkraft 900 µm Kabel | 4,9 N (1,1 lb), Veränderung ≤ 0,2 dB, FOTP-6 |
Optische Eigenschaften - Stecker
| Polierung | UPC |
| Einfügedämpfung, max. | 0,5 dB |
| Rückflussdämpfung | ≤ -26 dB |
Bestellinformationen
| Verpackung | Großpackung |
| Packungsinhalt | 25 connectors, 25 triggers, 25 boots (900 µm) |
| Stück pro Liefereinheit | 25/1 |