text.skipToContent text.skipToNavigation

95-050-KG

UniCam® Stecker  Grün

Typische Lieferzeit: 7 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer 95-050-KG
Produkttyp Feldinstallierbare Stecker
Faserkategorie 50 µm MM (OM2)
Corning Logo Ja
Kodiert (Sicherheit) Ja
Technologie Kein Kleben und Polieren
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Zulassungen und Registrierungen Erfüllt EIA/TIA 568-B.3 
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Betrieb -40 °C  bis  75 °C   
Design - Stecker
Steckertyp LC
Gehäusefarbe Grün
Knickschutztüllenfarbe Grün
Ferrulenmaterial Keramik
Mit Pin Ja
Mechanische Eigenschaften - Stecker
Nominaler Faseraußendurchmesser 125 µm
Zugkraft für ummanteltes Kabel 50 N
Dauerhaltbarkeit ≤ 0,2 dB Änderung, 500 Steckzyklen, FOTP-21
Zugkraft 900 µm Kabel 4,9 N (1,1 lb), Veränderung ≤ 0,2 dB, FOTP-6
Optische Eigenschaften - Stecker
Einfügedämpfung, max. 0.75 dB
Rückflussdämpfung ≤ -26 dB
Bestellinformationen
Packungsinhalt Keyed connector, trigger, crimp band, boot (900 µm), boot (3.0 mm), boot (2.0 mm)
Verpackung Einzelverpackung
Stück pro Liefereinheit 1/1