95-050-KV
UniCam® Stecker Violett
General Specifications
| Product Number | 95-050-KV |
| Produkttyp | Feldinstallierbare Stecker |
| Faserkategorie | 50 µm MM (OM2) |
| Corning Logo | Ja |
| Kodiert (Sicherheit) | Ja |
| Technology | No-Epoxy/No-Polish |
Standards
| RoHS | Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU |
| Approvals and Listings | Passed EIA/TIA 568-B.3 |
Umgebungsbedingungen
| Temperaturbereich, Betrieb | -40 °C to 75 °C |
Design - Stecker
| Steckertyp | LC |
| Gehäusefarbe | Violett |
| Knickschutztüllenfarbe | Violett |
| Ferrulenmaterial | Keramik |
| Mit Pin | Ja |
Mechanische Eigenschaften - Stecker
| Nominaler Faseraußendurchmesser | 125 µm |
| Zugkraft für ummanteltes Kabel | 50 N |
| Dauerhaltbarkeit | ≤ 0,2 dB Änderung, 500 Steckzyklen, FOTP-21 |
| Zugkraft 900 µm Kabel | 4,9 N (1,1 lb), Veränderung ≤ 0,2 dB, FOTP-6 |
Optische Eigenschaften - Stecker
| Einfügedämpfung, max. | 0.75 dB |
| Rückflussdämpfung | ≤ -26 dB |
Ordering Information
| Packaging Method | Individual Pack |
| Package Contents | Keyed connector, trigger, crimp band, boot (900 µm), boot (3.0 mm), boot (2.0 mm) |
| Units per Delivery | 1/1 |